Présentation de l'automate ControlLogix 5590
La dernière innovation d'Allen‑Bradley est conçue pour simplifier les complexités de la fabrication moderne. Avec l'automate ControlLogix 5590, la sécurité fonctionnelle est intégrée, ce qui permet aux entreprises d'unifier la sécurité dans toutes les disciplines de commande. Cela permet d'améliorer la fiabilité opérationnelle et d'accélérer la conformité.
Et si un automate pouvait renforcer la sécurité et améliorer les performances dans toutes les parties de votre activité ?
Conçu avec une mémoire utilisateur étendue et des temps de scrutation plus rapides, l'automate ControlLogix 5590 offre des performances élevées pour les applications multidisciplinaires exigeantes. Dans le cadre d'un système de commande conçu pour l'avenir, il prend en charge des communications avancées et un flux de données sécurisé, ce qui permet de connecter davantage de dispositifs dans votre activité.